??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

CADモデル選択
22720.0603 Ball-Ended Thrust Screw
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22720. - Ball-Ended Thrust Screws, headless / flat-faced ball, plain surface
Bill of material
22720.0603 Ball-Ended Thrust Screw
BESTNR
Ref. No.
22720.0603
MAT
Material
Steel, heat-treated
AUS
Version
flat-faced ball, plain surface
D1
Thread
M 10
ROT
°
L2
20.0 mm
D3
6.0 mm
KG
ball
7.0 mm
SW
5.0 mm
BESTA
Load capacity for static load max.
20.0 kN
G
Weight
7.90 g
Embedded user actions